chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DS18VP6LPQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor
DS18VP6LPQ8
Bestel-ID 3076552
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
660
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
127,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VP6LPQ8
Artikel totaal
127,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support