chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12PFF50Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
M12PFF50Q8
Bestel-ID 3077195
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
74 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
680
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12PFF50Q8
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
181,76 €
Artikel totaal
181,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support