chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DS18VP6RQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor
DS18VP6RQ5
Bestel-ID 3078104
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
940
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VP6RQ5
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
130,64 €
Artikel totaal
130,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support