chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLO30VP6YQPMADO | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Slot Sensor
SLO30VP6YQPMADO
Bestel-ID 3080693
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Vork
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Sleufsensor
Golflengte (nm)
890
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1.6
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLO30VP6YQPMADO
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
195,96 €
Artikel totaal
195,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support