chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMA30PELBQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
SMA30PELBQ5
Bestel-ID 3080698
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
116 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
950
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
150000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMA30PELBQ5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
150000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
323,76 €
Artikel totaal
323,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support