chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM30PRLBQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30PRLBQ5
Bestel-ID 3080699
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
116 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM30PRLBQ5
Eigenschappen
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
200000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
349,32 €
Artikel totaal
349,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support