chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
R58ECRGB2Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Kleurmarkeringssensor
R58ECRGB2Q8
Bestel-ID 3081510
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Bedrijfsmodus
Contrastsensor
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
10
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Inspectiesensor
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
Weergave
8-segment
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Functie
Inspectiesensor
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
495,58 €
Artikel totaal
495,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
R58ECRGB2Q8
Contacteer Support