chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q126E-81524 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
Q126E-81524
Bestel-ID 3081524
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
640
Kabellengte (m)
0.4
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q126E-81524
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
113,60 €
Artikel totaal
113,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support