chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18-2VNRS-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
S18-2VNRS-Q8
Bestel-ID 3086568
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
73 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
25000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18-2VNRS-Q8
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
25000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
61,57 €
Artikel totaal
61,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support