chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
DF-G3-PS-Q3
Bestel-ID 3087578
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DF-G3-PS-Q3
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
635
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Uitgangsfunctie
PNP
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
289,68 €
Artikel totaal
289,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support