chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18-3VNRL-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
M18-3VNRL-2M
Bestel-ID 3088186
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
624
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
25000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18-3VNRL-2M
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
25000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
95,14 €
Artikel totaal
95,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support