chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18-2VNFF200-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
S18-2VNFF200-Q5
Bestel-ID 3091112
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
624
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
200
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18-2VNFF200-Q5
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
125,76 €
Artikel totaal
125,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support