chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18-3VPLPC-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
M18-3VPLPC-2M
Bestel-ID 3092545
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
124,96 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18-3VPLPC-2M
Artikel totaal
124,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support