chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20PDXL-94579 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
Q20PDXL-94579
Bestel-ID 3094579
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
850
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q20PDXL-94579
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
130,64 €
Artikel totaal
130,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support