chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18-4VNDS-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
M18-4VNDS-2M
Bestel-ID 3095492
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18-4VNDS-2M
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
124,96 €
Artikel totaal
124,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support