chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VN6FF150Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
QS18VN6FF150Q5
Bestel-ID 3801154
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
660
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
150
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Lichtsoort
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6FF150Q5
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
150
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
145,41 €
Artikel totaal
145,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support