chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
T18-2NAEJ-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
T18-2NAEJ-Q8
Bestel-ID 3802622
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
624
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18-2NAEJ-Q8
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
81,25 €
Artikel totaal
81,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support