chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T18-2VPLP-9M | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
T18-2VPLP-9M
Bestel-ID 3802627
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
5500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
171,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18-2VPLP-9M
Artikel totaal
171,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support