chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18-2VNDL-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
T18-2VNDL-Q8
Bestel-ID 3802637
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Gekapseld, Wash down
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
624
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18-2VNDL-Q8
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
93,75 €
Artikel totaal
93,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support