chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18EK6EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
QS18EK6EQ
Bestel-ID 3802822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Diffuse sensor met polarisatiefilter
Golflengte (nm)
660
Kabellengte (m)
0.6
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EK6EQ
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Functie
Diffuse sensor met polarisatiefilter
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,11 €
Artikel totaal
106,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support