chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VS8EANAF70 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
VS8EANAF70
Bestel-ID 3803410
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Golflengte (nm)
650
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
70
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS8EANAF70
Lichtsoort
Rood
Functie
Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
70
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
282,58 €
Artikel totaal
282,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support