chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS8EANLAF70 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse lasersensor met instelbare achtergrondonderdrukking
VS8EANLAF70
Bestel-ID 3803423
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Golflengte (nm)
655
Kabellengte (m)
2
Laserklasse
1
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
70
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS8EANLAF70
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
70
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
355,00 €
Artikel totaal
355,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support