chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QT50R-US-AFH | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
QT50R-US-AFH
Bestel-ID 3025364
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
46,1 mm x 74,1 mm x 88,8 mm
Antenne-aansluiting
Intern, vlak
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Frequency band
K-band, ISM-regio
Frequentiebereik
24.075 - 24.175 GHz
Functie
Afstandsmeting
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
DIP-schakelaar, Vision-software en -firmware
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
24000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitstralingshoek
90° x 76°
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
QT50R-US-AFH
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitstralingshoek
90° x 76°
Max. reikwijdte (mm)
24000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 292,20 €
Artikel totaal
1 292,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support