- Afmetingen (L x B x H)
- 46,1 mm x 74,1 mm x 99,7 mm
- Antenne-aansluiting
- Intern, vlak
- Bedrijfsmodus
- Vluchttijd
- Bedrijfsspanning
- DC
- Behuizingsoppervlak
- Zwart
- Beschermingsgraad
- IP67
- Bouwvorm
- Rechthoekig
- Connectortype
- M12 x 1
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Frequency band
- K-band, ISM-regio
- Frequentiebereik
- 24,05 - 24,25 GHz
- Functie
- Afstandsmeting
- Functie
- Naderingsschakelaar
- Instelmogelijkheid
- DIP-schakelaar, Vision-software en -firmware
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Max. reikwijdte (mm)
- 15000
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 65
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Schakelelementfunctie
- NO/NC programmeerbaar
- Uitgangsfunctie
- PNP / NPN
- Uitstralingshoek
- 90° x 76°
- Uitvoering behuizing
- ABS/polycarbonaat