chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50RPB-4030-LDQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
K50RPB-4030-LDQ
Bestel-ID 3816164
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
50 mm x 42 mm
Antenne-aansluiting
Intern, vlak
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Frequency band
F-band, ISM-regio
Frequentiebereik
60 GHz
Functie
Afstandsmeting
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
Remote Teach, Vision-software en -firmware
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitstralingshoek
40° x 30°
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitstralingshoek
40° x 30°
Max. reikwijdte (mm)
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
454,40 €
Artikel totaal
454,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
K50RPB-4030-LDQ
Contacteer Support