chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
K50RF-4030-LUQ
Bestel-ID 3816201
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
406,12 €
Artikel totaal
406,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
76 x 50 x 23.1 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 × 1
Elektrische aansluiting
Connector
Functie
Naderingsschakelaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitstralingshoek
40° × 30°
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitstralingshoek
40° × 30°
Max. reikwijdte (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
K50RF-4030-LUQ