chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-GL1/2TN-NA/D048/D028 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-GL1/2TN-NA/D048/D028 5M
Bestel-ID 100001274
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Toepassingsgebied
standaard
Uitvoering behuizing
Titanium/metaalkeramiek (3.7035)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-GL1/2TN-NA/D048/D028 5M
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 192,40 €
Artikel totaal
1 192,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support