- Afmetingen (L x B x H)
- 141,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Beschermingsgraad
- IP66, IP67, IP69K
- Bouwvorm
- met display (sonde geïntegreerd)
- Certificaten
- CE, cULus, UKCA
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Connectortype
- M12 x 1
- Elektrische uitgang
- 2 x schakeluitgang, IO-Link, Spanningsuitgang (3-geleider), Stroomuitgang (3-geleider)
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Functie
- meting van het debiet
- Inbouwvoorwaarden
- onderdompelingssensor
- Materiaal behuizing
- roestvaststaal/kunststof
- Materialen (in contact met het medium)
- Roestvast staal 1.4571 (AISI 316Ti), O-ring FKM
- Medium
- vloeistoffen
- Mediumtemperatuur max.
- 80
- Mediumtemperatuur min. (°C)
- 0
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 80
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Procesaansluiting
- M18 x 1,5 binnendraad
- Schakelelementfunctie
- NO/NC programmeerbaar
- Staaflengte (mm)
- 45
- Uitgangsfunctie
- PNP / NPN
- Uitvoering behuizing
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Weergave
- 4-cijferig 12-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, rood of groen