chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-G1/4A4-ARX/D518 0.3M
Bestel-ID 6870109
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
559,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/4A4-ARX/D518 0.3M
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/4″
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4″
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Artikel totaal
559,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support