chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4P-VRX/L120/230VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-G1/2A4P-VRX/L120/230VAC
Bestel-ID 6870135
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2A4P-VRX/L120/230VAC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
554,40 €
Artikel totaal
554,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support