chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107
Bestel-ID 6870145
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
464,86 €
Artikel totaal
464,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support