chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G3/4A4-NAEX0/L200
Bestel-ID 6870326
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G3/4A4-NAEX0/L200
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX, CE, GOST, UKCA
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 3/4″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 0)
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 3/4″
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 272,70 €
Artikel totaal
1 272,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support