chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2A4-NA/AL065 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/2A4-NA/AL065
Bestel-ID 6870340
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
standaard
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
327,58 €
Artikel totaal
327,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2A4-NA/AL065
Contacteer Support