chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2HB2-NAEX0/L065 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/2HB2-NAEX0/L065
Bestel-ID 6870370
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX, CE, GOST, UKCA
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 0)
Uitvoering behuizing
Hastelloy B2 (2.4617)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2HB2-NAEX0/L065
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 859,00 €
Artikel totaal
1 859,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support