chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-HA4-AP8X-H1141/D385
Bestel-ID 6870398
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
445,28 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-HA4-AP8X-H1141/D385
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
Compressiesluiting voor leidingen Ø 18 x 1,5 (EN10305-1)
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
Compressiesluiting voor leidingen Ø 18 x 1,5 (EN10305-1)
Uitgangsfunctie
PNP
Artikel totaal
445,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support