chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500
Bestel-ID 6870425
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Toepassingsgebied
Hoge druk
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
370,92 €
Artikel totaal
370,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500
Contacteer Support