chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCI-N1/4D10HC22P-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stromingsbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FCI-N1/4D10HC22P-AP8X-H1141
Bestel-ID 6870622
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
1/4″ NPT
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-N1/4D10HC22P-AP8X-H1141
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/4″ NPT
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
920,70 €
Artikel totaal
920,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support