chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCI-D10A4P-AP8X-H1141/D076 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking In-line sensor met geïntegreerde processor
FCI-D10A4P-AP8X-H1141/D076
Bestel-ID 6870649
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
G 1/4″
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D10A4P-AP8X-H1141/D076
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4″
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
464,53 €
Artikel totaal
464,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support