chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Stromingsbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D203
Bestel-ID 6870680
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP54
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
95
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
3/8″ swagelok
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
POM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D203
Eigenschappen
Procesaansluiting
3/8″ swagelok
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
919,60 €
Artikel totaal
919,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support