chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCI-D15A4P-2ARX-H1160/D209 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FCI-D15A4P-2ARX-H1160/D209
Bestel-ID 6870684
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
meting van het debiet
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
95
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
3/4″ Swagelok
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
POM
Eigenschappen
Procesaansluiting
3/4″ Swagelok
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCI-D15A4P-2ARX-H1160/D209
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
684,20 €
Artikel totaal
684,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support