chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-K20-AP8X 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-K20-AP8X 5M
Bestel-ID 6870708
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
PVC-flens (meegeleverd)
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Procesaansluiting
PVC-flens (meegeleverd)
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
139,15 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-K20-AP8X 5M
Artikel totaal
139,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support