chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-M18-LIX/D071 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-LIX/D071
Bestel-ID 6870713
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
M18 x 1
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Procesaansluiting
M18 x 1
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
256,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-M18-LIX/D071
Artikel totaal
256,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support