chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-AN8X
Bestel-ID 6870715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
M18 x 1
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Procesaansluiting
M18 x 1
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-M18-AN8X
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
217,14 €
Artikel totaal
217,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support