chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-M18-AP8X/D041 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-AP8X/D041 5M
Bestel-ID 6870718
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
G 1/4″ interne schroefdraad
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-M18-AP8X/D041 5M
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/4″ interne schroefdraad
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
292,60 €
Artikel totaal
292,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support