chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-M18-AP8X/D161 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-AP8X/D161 10M
Bestel-ID 6870732
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
G 3/8″ binnendraad
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-M18-AP8X/D161 10M
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 3/8″ binnendraad
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
317,24 €
Artikel totaal
317,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support