chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220
Bestel-ID 6870837
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Toepassingsgebied
standaard
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Weergave
4-cijferig 12-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, rood of groen
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
536,91 €
Artikel totaal
536,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support