chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Debietbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141/D505
Bestel-ID 6870841
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141/D505
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
meting van het debiet
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
90
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PBT
Eigenschappen
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
955,90 €
Artikel totaal
955,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support