chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L060
Bestel-ID 6871005
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L060
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
479,05 €
Artikel totaal
479,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support