chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Bestel-ID 6871043
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PBT
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
468,38 €
Artikel totaal
468,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support