chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/L080/115VAC
Bestel-ID 6871045
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
7/8″
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/L080/115VAC
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
530,75 €
Artikel totaal
530,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support